Publier vos produits
Minileda R10
Archivé

Minileda R10

La gamme d'encastrables amovibles Minileda offre des prestations élevées dans des dimensions extrêmement compactes. Le mouvement de la tête permet une grande directionnalité du flux lumineux, dans un appareil au design minimaliste et sophistiqué.
Spécification
  • La gamme d'encastrables amovibles Minileda offre des prestations élevées dans des dimensions extrêmement compactes. Le mouvement de la tête permet une grande directionnalité du flux lumineux, dans un appareil au design minimaliste et sophistiqué.
Spécifications techniques
  • Réference unique.MINILEDAR10
  • Famille de produitsDownlights
  • Groupe de produitsAdjustable
  • Date de publication2020-09-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)88
  • Largeur (mm)64
  • Profondeur (mm)64
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring