Publier vos produits
Halo SMD Surface Mount LED Downlights
Halo SMD Surface Mount LED Downlights
Halo SMD Surface Mount LED Downlights
Halo SMD Surface Mount LED Downlights
Halo SMD Surface Mount LED Downlights
Halo SMD Surface Mount LED Downlights
Halo SMD Surface Mount LED Downlights
Halo SMD Surface Mount LED Downlights
Halo SMD Surface Mount LED Downlights
Halo SMD Surface Mount LED Downlights

    Halo SMD Surface Mount LED Downlights

    Traduit par Google,

    Le downlight encastré CMS HALO allie esthétique moderne et hautes performances, idéal pour les nouvelles constructions, les rénovations et les rénovations. Son design épuré est associé à un support de montage avancé pour une installation facile et sans jeu. Il s'installe directement sur les boîtes de jonction ou les boîtiers encastrés pour une utilisation polyvalente. Profitez d'une solution d'éclairage élégante et fonctionnelle, parfaitement ajustée et sécurisée.

    Spécification
      • Round & Square 4 & 6-inch sizes available
      • Low-profile design with surface frame
      • Reengineered mounting bracket for effortless installation and holds fixture tight to the ceiling
      • Install into most standard junction boxes and recessed housings
      • 5-color Field-SeleCCTable™ (27/30/35/40/5000K); 90+ CRI
      • Brightness: 700 lumens (nominal)
      • Dimming: Dims to 5% (phase cut LE/TE - 120V)
      • Mounting bracket, hardware, orange LED Quick Connect, and E26 socket adapter included
      • Decorative Overlays in multiple finishes (sold separately)
      • Wet-location listed: Safe for use in showers or covered outdoor areas
      • AIR-TITE, IC-rated, and ENERGY STAR® certified
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation
      • 5-year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-halo-smd-surface-mount-led-downlights
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsHalo LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers