Publier vos produits
Bracket ADJT24BKT1

Bracket ADJT24BKT1

Traduit par Google,

Le support haut multi-positions (MPT) a été développé pour être le support de montage le plus simple et le plus polyvalent pour les gouttes d'arrosage flexibles sur le marché. Ce modèle de dalle de plafond sans contact permet d'installer la dalle de plafond une fois que la chute FlexHead ® est entièrement en place.

Le support MPT a maintenant encore plus de possibilités de réglage ! L'équipe FlexHead ® a ajouté des emplacements de fixation supplémentaires et ajusté les pieds pour créer plus de polyvalence et peut maintenant être installé sur un certain nombre d'options de grille de plafond différentes. Il fonctionne également bien avec les applications de plafond à couvercle rigide central de 16 po.

Spécification
    • No Touch superior height allows the MPT to be mounted without pre-installing the ceiling tile and comes out of the box fully assembled at 24”
    • Telescoping Design within seconds the MPT Bracket can be adjusted from 24” to 16” to 14 ½” in length accommodating numerous applications without additional fabrication
    • No loose parts as pre-installed mounting screws quickly secure the bracket to the ceiling T bar
    • Adjustable Open Hub allows for swift & accurate repositioning at the 1/4 points
    • Stable 3.5” offset bracket legs provide sprinkler head position at true center of tile while mounting bracket remains secure in its intended place
Spécifications techniques
  • Réference unique.bracket_adjt24bkt1
  • Famille de produitsSprinkler
  • Groupe de produitsMulti-Position Tall Bracket
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Système de Sprinklers
  • Code Uniclass 2015Ss_55_30_96_85
  • Description de l'Uniclass 2015Sprinkler systems
  • Numéro OmniClass23-11 27 15 11 11
  • Titre OmniClassInstalled Sprinkler Heads