Publier vos produits
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
    Connection

    Centro Stools & Benches

    4.8 sur 5 étoiles4.8(14 Avis)
    Traduit par Google,

    Tabourets et bancs Centro

    La gamme Centro Stools & Benches est une collection de sièges en chêne massif, parfaite pour se rencontrer, collaborer et socialiser. Avec un cadre en chêne massif et des centaines d'options de couleurs de tissu différentes, la gamme de tabourets et bancs Centro est conçue pour être le compagnon idéal de sa gamme de tables éponyme. Les tabourets sont détaillés avec un bouton pour coordonner ou contraster dans votre choix de tissu.

    Conception par Roger Webb Associates

    • Tabouret bas et banc pour tables hautes de salle à manger
    • Tabouret haut avec anneau de pied argenté pour tables hauteur poseur
    • Disponible dans une large gamme de tissus, vinyles et cuirs
    • Existe aussi en chêne teinté noir ou wengé
    Spécification
    • Product versions

      Low Stool 

      • GTR1- 380 mm x 380 mm, height 460 mm

      Bar Stool 

      • GTR2- 380 mm x 380 mm, height 760 mm

        Bench

        • STR1- 1300 mm x 420 mm, height 460 mm

        Weight

        Low Stool

        • GTR1- 9kg

        Bar Stool

        • GTR2- 14kg

          Bench

          • STR1- 15kg

        Spécifications techniques
        • Réference unique.centro-stools-and-benches
        • Famille de produitsConnection
        • Groupe de produitsCentro Stools & Benches
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2022-08-31
        • Numéro d'édition1
        En rapport
        • Matériel principalChêne
        • Matériel secondaireTissu
        Classification
        • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
        • Classification IFCMobilier
        • Code ETIMEG017960
        • Nom ETIMFurniture

        Disponibilité de la région

        L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
        4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
        4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
        4.7 sur 5 étoiles 4.7 (12)
        4.0 sur 5 étoiles 4.0 (14)