Publier vos produits
Tryst L-shape Sofas
Tryst L-shape Sofas
Tryst L-shape Sofas
Tryst L-shape Sofas
Tryst L-shape Sofas
    Connection

    Tryst L-shape Sofas

    4.7 sur 5 étoiles4.7(12 Avis)
    Traduit par Google,

    Canapés & Fauteuils Rendez-Vous

    • Canapé en L asymétrique à dossier bas Tryst
    • Canapé en L asymétrique à dossier bas Tryst avec table d'angle

    La gamme de canapés et fauteuils Tryst est une collection polyvalente d'options de sièges souples à dossier haut et bas offrant différents niveaux d'intimité visuelle et acoustique. Développés pour une utilisation dans un environnement agile, les canapés et fauteuils Tryst sont parfaits pour des moments de socialisation et de collaboration plus décontractés. Alimentation intégrée disponible dans tous les produits.

    Conception par Roger Webb Associates

    • Sous-châssis en bois dur rembourré et sous-châssis en acier
    • Sièges en mousse à ressorts
    • Lampe intégrée disponible
    • Modules d'alimentation intégrés en option et points de charge USB
    • Surfaces de travail dans une variété de finitions, y compris les bords chanfreinés inversés sur les dessus de table
    • Disponible dans une variété de tissus (des restrictions s'appliquent)
    • NOUVEAU - maintenant disponible sur roulettes

    Spécification
    • Product versions

      Tryst Low back asymmetrical L-shape sofa - 2447 mm x 1635 mm, height 763 mm

      Tryst Low back asymmetrical L-shape sofa with corner table - 2447 mm x 1635 mm, height 763 mm

      Weight 

      Tryst Low back asymmetrical L-shape sofa - 158kg

      Tryst Low back asymmetrical L-shape sofa with corner table - 162kg

      Spécifications techniques
      • Réference unique.tryst-l-shape-sofas
      • Famille de produitsConnection
      • Groupe de produitsTryst
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-08-31
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)763
      • Largeur (mm)2447
      • Profondeur (mm)1635
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
      • Classification IFCMobilier
      • Code ETIMEG017960
      • Nom ETIMFurniture