Publier vos produits
ONE - working space
ONE - working space
ONE - working space
ONE - working space
ONE - working space
ONE - working space
ONE - working space
ONE - working space
    Connection

    ONE - working space

    Traduit par Google,

    UN

    Solution modulaire unique, ONE est, comme son nom l'indique, un module de base qui facilite et prend en charge des possibilités infinies. La gamme ONE comprend un module central unique, soutenu par une série de composants simples pour créer des éléments de base, conceptualisés pour offrir des configurations inspirantes pour des espaces inspirants.

    La puissance de ONE réside dans la simplicité de ses composants et de son assemblage et le rend véritablement distinctif sur un marché de produits pour moi aussi. La combinaison unique d'éléments crée une multitude de fonctionnalités, qui s'accumulent comme un puzzle, permettant au prescripteur d'adapter et de faire évoluer ONE de manière cohérente pour s'assurer qu'il se développe parallèlement à son espace.

    La personnalisation fait partie intégrante de ONE, avec une gamme d'accompagnements et d'embellissements disponibles pour créer une solution véritablement définissant l'espace. Les tables, l'éclairage et l'alimentation électrique sont tous proposés, ainsi que la possibilité de flexibilité sur les finitions des tissus, avec un revêtement solide, multi-positions ou tricolore disponible sur le module de sièges principal.


    Spécification
    • Product specifications:

      • Powder coated steel frame available in fine textured black, pine green and wine red.
      • Cladding surrounds, media wall and privacy screens available in 12 MFC finishes.
      • Wide selection of fabric options.
      • Three fabric specification options; solid, multi-position, tri-colour.
      • Multiple ceiling options, plain or with lighting.
      • Three lighting option; LED strip lights, hexagon pendant and triple bulb pendant.
      • Three table sizes options.
      • Tabletops available in 18mm MFC finishes.
      • Media unit features TV bracket and integrated power. Available in 12 MFC finishes.
      • Media unit can hold up to a 50inch monitor.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.one
    • Famille de produitsConnection
    • Groupe de produitsONE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2314
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePanneau MFC
    • Poids net (Kg)105
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Cabine de bureau

    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (12)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (14)