Publier vos produits
Swoosh Lounge Chairs
Swoosh Lounge Chairs
Swoosh Lounge Chairs
Swoosh Lounge Chairs
Swoosh Lounge Chairs
Swoosh Lounge Chairs
Swoosh Lounge Chairs
Swoosh Lounge Chairs
    Connection

    Swoosh Lounge Chairs

    4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Chaises Swoosh

    La gamme de chaises Swoosh est une collection de meubles simples et élégants qui se prête à une multitude d'espaces. Les meubles Swoosh s'intègrent parfaitement dans n'importe quelle zone de réception, café, salon ou environnement d'apprentissage. Les chaises Swoosh sont disponibles dans un style de réunion ou de salon et ont plusieurs options de base.

    Conception par Roger Webb Associates

    • Mousse moulée sur coque en contreplaqué préformé
    • Options piètement métal : Armature filaire disponible en effet chrome,
      noir ou blanc
    • Options de base en bois : Cadre en chêne massif, avec ou sans accoudoirs.
      Également disponible avec une teinture noire, wengé ou teck
    • Disponible dans une large gamme de tissus, vinyles et cuirs
    • Certification : BS EN 16139 : 2013 Niveau 1
    • Fait partie de la collection Resimercial
    Spécification
    • Product versions

      Meeting chair, wire base - 500 mm x 630 mm, height 835 mm

      Lounge chair, wire base - 640 mm x 690 mm, height 795 mm

      Lounge chair, wood base - 640 mm x 690 mm, height 795 mm

      Lounge chair, wood base with arms - 702 mm x 690 mm, height 795 mm


      Weight

      Meeting chair, wire base - 11kg

      Lounge chair, wire base - 13kg

      Lounge chair, wood base - n/a

      Lounge chair, wood base with arms - n/a


    Spécifications techniques
    • Réference unique.swoosh-lounge-chairs
    • Famille de produitsConnection
    • Groupe de produitsSwoosh
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (12)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (14)