Publier vos produits
Swoosh Stools
Swoosh Stools
Swoosh Stools
Swoosh Stools
Swoosh Stools
Swoosh Stools
Swoosh Stools
Swoosh Stools
    Connection

    Swoosh Stools

    4.6 sur 5 étoiles4.6(16 Avis)
    Traduit par Google,
    • Tabouret de bar Swoosh Stools, base en métal
    • Tabouret de bar Swoosh Stools, base en bois
    • Tabouret de bar Swoosh Stools, dossier haut, base en bois
    • Tabouret de bar Swoosh Stools, dossier haut, base en bois

    La gamme de tabourets Swoosh est une collection de meubles simples et élégants qui se prête à une multitude d'espaces. Les meubles Swoosh s'intégreront facilement dans n'importe quelle zone de réception, café, salon ou environnement d'apprentissage. Les tabourets hauts Swoosh sont disponibles avec une base en fil métallique ou en chêne massif, les deux options sont livrées avec un repose-pieds en métal.

    Conception par Roger Webb Associates

    • Mousse moulée sur coque en contreplaqué préformé
    • Options de base en métal : cadre en fil disponible en effet chrome, noir ou blanc
    • Options de base en bois : Cadre en chêne massif. Également disponible en teinte noire ou wengé
    • Disponible dans une large gamme de tissus, vinyles et cuirs
    • Certification : BS EN 16139 : 2013 Niveau 1
    Spécification
    • Product versions

      Swoosh Bar stool, metal base 460mm x 540 mm, height 910 mm

      Swoosh Bar stool, wood base 460mm x 540 mm, height 910 mm

      Swoosh Bar stool, high back, wood base 460 mm x 540 mm, height 1135 mm

      Swoosh Bar stool, high back, metal base 460 mm x 540 mm, height 1135 mm


      Weight

      Swoosh Bar stool, metal base - 10 kg

      Swoosh Bar stool, wood base - 9 kg

      Swoosh Bar stool, high back, wood base - 9kg

      Swoosh Bar stool, high back, metal base - 10kg


    Spécifications techniques
    • Réference unique.swoosh-stools
    • Famille de produitsConnection
    • Groupe de produitsSwoosh
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie