Publier vos produits
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
    Connection

    Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench

    Traduit par Google,

    Cubi

    La gamme Cubbi est une collection de cabines acoustiques conçues pour les moments où un espace personnel est requis. Conçu pour envelopper ceux qui ont besoin de périodes de concentration ciblées ou d'une journée de travail en solo. Les cabines acoustiques Cubbi sont une gamme d'enceintes autoportantes et insonorisantes, offrant une intimité visuelle et des niveaux de bruit réduits - l'évasion parfaite d'un environnement occupé. Disponible en deux variantes – avec et sans bancs. Personnalisez en fonction des besoins des utilisateurs avec des modules d'alimentation intégrés, une gestion complète des câbles et une large gamme d'options de tissu.

    Conception par Roger Webb Associates

    • Sous-châssis en bois dur rembourré, sous-châssis en acier et mousse CMHR
    • Disponible avec banquette ou sans pour une utilisation avec une chaise de travail
    • Modules d'alimentation intégrés en option et points de charge USB
    • Disponible dans une variété de tissus (des restrictions s'appliquent)
    • Plan de travail blanc ou chêne disponible
    • Rails de travail blancs ou natura
    • Certifications : BS EN 1021-1 : 2006, BS EN 1021-2 : 2006
    Spécification
    • Product versions

      • Cubbi Acoustic Booth with 1,200mm Work Surface 
        • Single acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 1600 mm x 1300 mm, height 1443 mm
        • Side-by-side double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 1600 mm x 2500 mm, height 1443 mm
        • Back-to-back double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 3200 mm x 1300 mm, height 1443 mm
        • Quad acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 3200 mm x 2500 mm, height 1443 mm
      • Cubbi – Single acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench
        • Single acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 1350 mm x 1300 mm, height 1443 mm
        • Side-by-side double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 1350 mm x 2500 mm, height 1443 mm
        • Back-to-back double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 2700 mm x 1300 mm, height 1443 mm
        • Quad acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 2700 mm x 2500 mm, height 1443 mm

      Weight

      • Cubbi Acoustic Booth with 1,200mm Work Surface
        • Single acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 170 kg
        • Side-by-side double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 280 kg
        • Back-to-back double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 291 kg
        • Quad acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 391 kg
      • Cubbi – Single acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench
        • Single acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 171 kg
        • Side-by-side double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 277 kg
        • Back-to-back double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 273 kg
        • Quad acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 464 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cubbi-booths-with-1200mm-mfc-work-surface-and-bench
    • Famille de produitsConnection
    • Groupe de produitsCubbi
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Cabine de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (14)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (12)