WorkWell est un concept innovant, conçu pour le lieu de travail moderne, pour soutenir les travailleurs et leur permettre de travailler au mieux de leurs capacités, dans n'importe quel environnement de travail. Le bien-être de l'individu, à la fois physique et mental, est plus que jamais une force motrice dans la conception de bureaux, le concept WorkWell de mobilier commercial l'embrassant entièrement comme un axe fort d'innovation.
La chaise de réunion WorkWell est une chaise élégante, idéale pour les espaces sociaux, et la dernière de la gamme de produits WorkWell. La combinaison d'une coque extérieure légère avec une maille assemblée et d'un coussin de siège rembourré garantit qu'il offre à la fois style et substance. La fonctionnalité et le confort sont les principaux avantages de la chaise, garantissant que l'utilisateur est en mesure de travailler au mieux de ses capacités.
- Dos en filet assemblé
- Coussin de siège rembourré
- Cadre léger et résistant
- Disponible avec des options de base en porte-à-faux, 4 étoiles et 5 étoiles
- Peut être monté sur roulettes pour une flexibilité accrue
- Plusieurs finitions disponibles