Publier vos produits
Sarona shower set
Sarona shower set
Sarona shower set

    Sarona shower set

    Traduit par Google,
    Douchette avec anticalcaire, porte-savon, flexible. Barre de douche avec joint. Chrome. RSK 8197688 LVI 6569801 VVS 737754304 Sarona est un système de douche au design visuel discret et épuré. Il est flexible et facile à utiliser.
    Spécification
    • Shower bar with slider, hanti lime-scale hand shower, transparent soap dish and wall brackets. Shower hose 1750 mm with chrome-plated nuts.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.34201800
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsFM Mattsson Sarona
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)610
    • Largeur (mm)75
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)0.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures