Publier vos produits
Sarona Shower set Vaska
Sarona Shower set Vaska

    Sarona Shower set Vaska

    Traduit par Google,
    Set de douche pour montage sur tuyauterie 40 c/c. Avec 2 supports muraux, douchette anticalcaire et flexible. Chrome. RSK 8197661 VVS 737570404 Barre de douche avec pince pour montage sur tuyau 40 c/c. Un moyen facile d'installer un ensemble de douche sur des tuyaux existants, sans avoir à faire de nouveaux trous dans le mur.
    Spécification
    • Model Vaska. Shower bar with bracket for mounting on 40 c/c pipes. With anti lime-scale hand shower and slider.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.34421000
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsFM Mattsson Sarona
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)610
    • Largeur (mm)75
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)0.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures