Publier vos produits
9000E Shower set Vaska
9000E Shower set Vaska

    9000E Shower set Vaska

    Traduit par Google,
    Set de douche pour montage sur tuyauterie 40 c/c. Avec 2 supports muraux, douchette 9l/min avec fonction anticalcaire, porte-savon et flexible. Chrome. RSK 8197662 VVS 737755404 Barre de douche avec pince pour montage sur tuyau 40 c/c. Avec porte-savon transparent et douchette. Un moyen facile d'installer un ensemble de douche sur des tuyaux existants, sans avoir à faire de nouveaux trous dans le mur.
    Spécification
    • Model Vaska. Shower bar with bracket for mounting on 40 c/c pipes. Anti lime-scale hand shower with Eco Flow 9 l/min. With soap dish.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.34428009
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsFM Mattsson 9000E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures