Publier vos produits
9000E II Shower kit
9000E II Shower kit
9000E II Shower kit
9000E II Shower kit

    9000E II Shower kit

    Traduit par Google,
    Kit de douche avec mitigeur de sécurité FMM 8210-2500 et set de douche 9470-1000. Classe énergétique A. Chrome RSK 8377379 NRF 4304841 LVI 6358068 VVS 722828834
    Spécification
    • Shower kit with safety mixer FMM 8210-2500 and shower set 9470-1000. Handshower with anti-lime scale and Eco Flow 9l/min. Shower rod, hose and flexible wall bracket. Energy Class A
    Spécifications techniques
    • Réference unique.82172500
    • Famille de produitsShower kit
    • Groupe de produitsFM Mattsson 9000E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)810
    • Largeur (mm)303
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)3.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures