Publier vos produits
9000E II Head shower kit
9000E II Head shower kit
9000E II Head shower kit
9000E II Head shower kit

    9000E II Head shower kit

    Traduit par Google,
    Kit douche de tête avec mitigeur de sécurité FMM 8211-2500 et douche de tête 9392-1000. Avec douchette à 2 jets et inverseur. Chromé RSK 8377371 NRF 4304822 LVI 6569771 VVS 722827824
    Spécification
    • Head shower kit with safety mixer FMM 8211-2500 and head shower 9392-1000. With 2-spray handshower and diverter. Head- and handshower with EcoFlow and anti-lime scale. Flexible wall bracket with sealing. Shower rod is cutable.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.82182500
    • Famille de produitsShower kit
    • Groupe de produitsFM Mattsson 9000E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1180
    • Largeur (mm)303
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)5.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures