Publier vos produits
Siljan Basin Mixer Mini
Siljan Basin Mixer Mini

    Siljan Basin Mixer Mini

    Traduit par Google,
    Mélangeur de bassin. Mélangeur Ecosafe avec fonction Coldstart et softclosing. Contrôle de débit réglable et limiteur de température. Petit modèle. Classe énergétique B. Chrome. RSK 8235549 LVI 6158046 VVS 701573404 83520010 avec raccord 3/8" RSK 8235550 NRF 4300049
    Spécification
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.83520000
    • Famille de produitsBasin Mixers
    • Groupe de produitsFM Mattsson Siljan
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)135
    • Largeur (mm)53
    • Profondeur (mm)92
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures