Publier vos produits
Siljan Headshower
Siljan Headshower

    Siljan Headshower

    Traduit par Google,
    Douche de tête avec inverseur, porte-savon, flexible et douchette. Pour mitigeurs avec raccord 1/2". Chromé. RSK 8190732 NRF 4304432 LVI 6561095 VVS 737537304
    Spécification
    • 3-spray handshower and headshower with anti-lime scale function. With soapdish, shower rod with sealing and hose. Wallbracket can be adjusted +- 5 mm in hight and 50-100 mm from wall. Shower rod can be cutted.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.83920000
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsFM Mattsson Siljan
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1230
    • Largeur (mm)220
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)3.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures