Publier vos produits
Siljan Shower kit 150 c/c LF
Siljan Shower kit 150 c/c LF
Siljan Shower kit 150 c/c LF

    Siljan Shower kit 150 c/c LF

    Traduit par Google,
    Kit de douche avec Mitigeur de sécurité pour douche et set de douche avec douchette 3 jets, porte-savon et flexible. Le support mural supérieur est flexible, incl. joints. Classe énergétique A. Sans plomb. Chrome 150 c/c RSK 8282767 85820000 160 c/c RSK 8282766
    Spécification
    • With 3-spray handshower, anti-lime scale. Upper wallbracket is flexible. Including shower rod with wall sealing, soapdish, hose and slider. Safety mixer with eco function and temperature stop at 38°. Lead free.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.85821500
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsFM Mattsson Siljan
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures