Publier vos produits
Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF
Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF

    Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF

    Traduit par Google,
    Kit douche de tête avec mitigeur de sécurité pour bain/douche et douche de tête. Avec douchette 3 jets, porte-savon et flexible. Inverseur réversible intégré au mitigeur. Sans plomb. Chrome 160 c/c RSK 8282770 85931500 150 c/c RSK 8282771
    Spécification
    • With 3-spray handshower and diverter. Head- and handshower with EcoFlow and anti-lime scale. Flexible wall bracket +- 5 mm in hight and 50-100 mm from wall, with sealing. Shower rod is cutable. Lead free.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.85930000
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsFM Mattsson Siljan
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1430
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)6.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures