Publier vos produits
9000XE Shower set
9000XE Shower set
9000XE Shower set
9000XE Shower set

    9000XE Shower set

    Traduit par Google,

    9000XE est une gamme complète pour les cuisines et les salles de bains. La gamme est évolutive avec de nouvelles fonctions et débits d'économie d'énergie et des matériaux durables sans plomb qui répondent aux exigences légales et du marché actuelles. Toute la gamme est disponible en chrome ou en chrome brossé – fabriquée à Mora par des professionnels, pour les professionnels et pour les aspirants professionnels.

    Les produits 9000XE sont disponibles en deux finitions : chrome ou chrome brossé. Le matériau est durable et sans plomb et répond aux exigences élevées de votre projet en matière de durabilité. Nous nous engageons fortement à garantir une longue durée de vie à nos mitigeurs, quelle que soit la finition que vous choisissez.

    L'ensemble de douche 9000XE est une gamme d'ensembles de douche en chrome ou chrome brossé avec supports muraux réglables et flexible de douche en métal. Tous les ensembles de douche sont équipés d'une buse de douche soigneusement équilibrée qui garantit une pression d'eau confortable sans gaspiller d'eau.

    L'ensemble de douche 9000XE est un ensemble de douche en chrome ou chrome brossé avec un flexible métallique et des supports muraux réglables. Le mitigeur, combiné à la grande buse, offre une expérience de douche agréable avec une bonne pression et une large gamme de jets sans gaspiller d'eau. L'ensemble de douche est facile à installer dans tous les types de salles de bains.

    Chrome. Numéro d'article : 8670-0000. RSK : 8320400. NRF : 4304797. LVI : 6569787. VVS :737756304.

    Chrome brossé. Numéro d'article : 8670-0003. RSK : 8320402. NRF : 4304799. VVS : 737756314

    Spécification
      • Anti lime-scale hand shower
      • With soap dish
      • Shower bar with slider and flexible upper wall brackets with sealing
      • Lead Free material
    Spécifications techniques
    • Réference unique.867000XX
    • Famille de produitsShower kit
    • Groupe de produitsFM Mattsson 9000XE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)0.88
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures