Publier vos produits
9000XE Head shower kit LEED 150 c/c
9000XE Head shower kit LEED 150 c/c
9000XE Head shower kit LEED 150 c/c
9000XE Head shower kit LEED 150 c/c

    9000XE Head shower kit LEED 150 c/c

    Traduit par Google,

    9000XE est une gamme complète pour les cuisines et les salles de bains. La gamme est évolutive avec de nouvelles fonctions et débits d'économie d'énergie et des matériaux durables sans plomb qui répondent aux exigences légales et du marché actuelles. Toute la gamme est disponible en chrome ou en chrome brossé – fabriquée à Mora par des professionnels, pour les professionnels et pour les aspirants professionnels.

    Les produits 9000XE sont disponibles en deux finitions : chrome ou chrome brossé. Le matériau est durable et sans plomb et répond aux exigences élevées de votre projet en matière de durabilité. Nous nous engageons fortement à garantir une longue durée de vie à nos mitigeurs, quelle que soit la finition que vous choisissez. Les kits de douche fixes 9000XE sont une série de kits de douche fixes en chrome ou chrome brossé adaptés à tous types de douches et salles de bains.
    Ces mélangeurs ont une régulation de pression et de température soigneusement équilibrée, un faible poids et des fonctions d'absorption du bruit ainsi que d'économie d'énergie. Les douches fixes sont livrées avec des supports muraux télescopiques réglables, des flexibles de douche en métal et des fonctions qui garantissent une pression d'eau confortable et une expérience de douche luxueuse sans gaspiller d'eau. Ces kits de douche fixes sont dotés de doubles clapets anti-retour pour plus de sécurité et peuvent être complétés par un bec de baignoire.

    Le kit de douche fixe 9000XE est un kit de douche fixe en chrome brossé.
    La barre de douche télescopique permet d'adapter la hauteur du support mural à la hauteur de plafond spécifique de la salle de bain, ainsi qu'à la taille de l'utilisateur et/ou à la distance souhaitée par rapport à la pomme de douche fixe.
    Ce produit est certifié LEED, ce qui signifie qu'il répond aux exigences de débit applicables à certaines constructions neuves et transformations.

    Chrome. 150 c/c. Classe énergétique A. Débit ; 6 l/min. Numéro d'article : 8683-2500 RSK 8283284.

    Chrome brossé. 150 c/c. Classe énergétique A. Débit ; 6 l/min.Art.N° : 8683-2503. RSK : 8283285.

    Spécification
      • Safety mixer 9000XE and head shower set 9000XE
      • LEED certified
      • With reversible headwork
      • Anti lime-scale head- and hand shower
      • Shower bar with slider and wall bracket with sealing
      • Shower pipe can be shortened if required
      • Wall bracket freely adjustable in height, 830–990 from connection and 50–100 mm from wall, 2x20 mm spacers included, with sealing, hidden pipe joint
      • Lead Free material
    Spécifications techniques
    • Réference unique.868325XX
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsFM Mattsson 9000XE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1580
    • Largeur (mm)273
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)4.75
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures