Publier vos produits
9000XE Shower kit LEED 40 c/c
9000XE Shower kit LEED 40 c/c
9000XE Shower kit LEED 40 c/c
9000XE Shower kit LEED 40 c/c

    9000XE Shower kit LEED 40 c/c

    Traduit par Google,

    Les kits de douche 9000XE sont une série de mitigeurs de douche et de sets de douche en chrome ou chrome brossé adaptés à tous types de douches et salles de bains.
    Ces mélangeurs ont une régulation de pression et de température soigneusement équilibrée, un faible poids et des fonctions d'absorption du bruit ainsi que d'économie d'énergie. Les ensembles de douche sont livrés avec des supports muraux réglables, des flexibles de douche en métal et des fonctions qui garantissent une pression d'eau confortable sans gaspiller d'eau.
    Tous les mitigeurs sont équipés de doubles clapets anti-retour pour plus de sécurité et peuvent être complétés par un bec de baignoire.

    Le kit de douche 9000XE est notre kit de douche complet composé d'un mitigeur et d'un set de douche en chrome ou chrome brossé. Le mitigeur, combiné à la grande buse, offre une expérience de douche agréable avec une bonne pression et une large gamme de jets sans gaspiller d'eau. Le kit de douche est facile à installer dans tous les types de salles de bains. Le produit peut être complété par un bec de baignoire.


    Ce produit est certifié LEED, ce qui signifie qu'il répond aux exigences de débit applicables à certaines constructions neuves et transformations :

    Chrome. Ajusté LEED et BREEAM. 40 c/c. Débit : 6 l/min. Numéro d'article : 8686-1000. RSK : 8283263.

    Chrome brossé. Ajusté LEED et BREEAM. 40 c/c. Débit : 6 l/min. Numéro d'article : 8686-1003. RSK : 8283264.


    Spécification
      • Note! 40 c/c
      • Safety mixer art.no. 8685-0000 and shower set art.no. 8670-0000
      • Shower set has anti lime-scale hand shower, shower bar with slider, soap dish and wall brackets with sealing
      • Lead Free material
    Spécifications techniques
    • Réference unique.868610XX
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsFM Mattsson 9000XE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)273
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)2.58
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe