Publier vos produits
Antefocus - Cheminée design suspendue
Antefocus - Cheminée design suspendue

    Antefocus - Cheminée design suspendue

    Durant l’hiver rigoureux de 1967, Dominique Imbert forge son premier foyer dans la ruine qu’il restaure pierre après pierre, à partir de métal récupéré çà et là : l’Antéfocus est né. Comme son nom l’indique, il précède le début de la collection Focus.

    Spécification
      • Cheminée à bois
      • Finition en acier brut ciré et soudures apparentes
      • Centrale ou murale
      • Poids conduit : 27kg / m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.antefocus-suspended-designer-fireplace
    • Famille de produitsWall-mounted designer fireplace
    • Groupe de produitsSuspended
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)780
    • Largeur (mm)1900
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)125
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie