Publier vos produits
Agorafocus - Cheminée centrale suspendue
Agorafocus - Cheminée centrale suspendue

    Agorafocus - Cheminée centrale suspendue

    L’Agorafocus bois est certifié Ecodesign et doté d’excellentes performances énergétiques et environnementales. Ce modèle compact s'intègre aisément à tous les intérieurs, qu'il soit suspendu au plafond, posé au sol ou fixé au mur. 

    L’Agorafocus bois est certifié Ecodesign et doté d’excellentes performances énergétiques et environnementales. Ce modèle compact s'intègre aisément à tous les intérieurs, qu'il soit suspendu au plafond, posé au sol ou fixé au mur.

    Spécification
      • Cheminée à bois
      • Certifiée Ecodesign
      • Peinture : noir mat
      • Existe en version sur pied
      • Poids conduit : 16kg / m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.agorafocus-630
    • Famille de produitsCheminée design centrale
    • Groupe de produitsSuspended
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)380
    • Largeur (mm)630
    • Profondeur (mm)630
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)52
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces