Publier vos produits
Ergofocus Gaz - Cheminée centrale suspendue
Ergofocus Gaz - Cheminée centrale suspendue
Ergofocus Gaz - Cheminée centrale suspendue

    Ergofocus Gaz - Cheminée centrale suspendue

    Le design intemporel de l’Ergofocus, créé́ en 1983, lui a valu une exposition au musée d’Art moderne de Stockholm. 40 ans après, il existe dans 4 technologies différentes pour répondre à chaque besoin et environnement.

    2024 Gaz
    L’Ergofocus se décline désormais au gaz, et ses flammes se pilotent grâce à une télécommande : allumage instantané, réglage de l’intensité des flammes et de la chaleur, programmation pour une chaleur maitrisée, constante et confortable. Il remporte dès sa sortie le prix Gold du German Design Award.

    Spécification
      • Cheminée suspendue à gaz
      • Foyer pivotant à 100°
      • Peinture : noir mat, blanc
      • Existe aussi en version bois indoor ou outdoor, bois vitrée Ecodesign, électrique, bioéthanol et bois murale
      • Poids conduit: 16kg / m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ergofocus-gaz
    • Famille de produitsCheminée design centrale
    • Groupe de produitsSuspended
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)690
    • Largeur (mm)950
    • Profondeur (mm)950
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)63
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code ETIMEC011719
    • Nom ETIMGas hearth / gas fire
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace