Publier vos produits
Meijifocus - Cheminée centrale sur pied
Meijifocus - Cheminée centrale sur pied

    Meijifocus - Cheminée centrale sur pied

    4.0 sur 5 étoiles4.0(18 Avis)

    Avec le Meijifocus, Focus poursuit son dialogue avec le Japon, déjà présent à travers les modèles Emifocus, Paxfocus et Edofocus. Son nom rend hommage à l’empereur Meiji et à l’ère éponyme (1868–1912), marquée par une profonde modernisation et une ouverture sur le monde.

    Alimenté au gaz, le Meijifocus totalement vitré offre une vue à 360 degrés sur ses flammes dansant au cœur de bûches en céramique réalistes.t.

    Spécification
      • Cheminée au gaz
      • Peinture : noir mat
      • Poids conduit: 16kg / m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.meijifocus
    • Famille de produitsCheminée design centrale
    • Groupe de produitsBase-mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1275
    • Largeur (mm)1150
    • Profondeur (mm)1150
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code ETIMEC011719
    • Nom ETIMGas hearth / gas fire
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace