Publier vos produits
Gyrofocus bioéthanol - Cheminée design suspendue
Gyrofocus bioéthanol - Cheminée design suspendue
Gyrofocus bioéthanol - Cheminée design suspendue

    Gyrofocus bioéthanol - Cheminée design suspendue

    Dominique Imbert, artiste et fondateur de Focus, crée le Gyrofocus, première d’une longue série de cheminées en acier, suspendues et pivotantes à 360 degrés. Totalement disruptif, et depuis devenu l’icône de la marque, il s’inscrit parmi les légendes du design international du XXe siècle.

    2024 Bioéthanol
    Équipé d’un brûleur de fabrication française, parfaitement sûr, ses flammes sont alimentées par le bioéthanol et se pilotent grâce à une télécommande. Sans fumée, ni raccordement à un conduit extérieur, il s’installe facilement en RDC comme en étage.

    Spécification
      • Cheminée au bioéthanol
      • Foyer pivotant à 360°
      • Peinture : noir mat, blanc
      • Existe en version bois indoor ou outdoor, bois vitrée Ecodesign et gaz
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gyrofocus-bioethanol-suspended-designer-fireplace
    • Famille de produitsCheminée design centrale
    • Groupe de produitsSuspended
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)610
    • Largeur (mm)1250
    • Profondeur (mm)1250
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)120
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie