Publier vos produits
Sky Bollard
Sky Bollard
Sky Bollard
Sky Bollard

    Sky Bollard

    Traduit par Google,

    Sky Bollard est une nouvelle borne symétrique à rotation de la famille Sky, conçue par AART Designers. La source lumineuse n'est pas visible et la lumière indirecte non éblouissante est diffusée au moyen d'un réflecteur supérieur. L'écran est moulé en polycarbonate longue durée avec une couche extérieure et intérieure d'acrylate, ce qui le rend extrêmement résistant aux UV. Le dessus est en aluminium et la borne en acier galvanisé à chaud. Les couleurs standard sont le graphite ou le gris argenté. La borne peut être fournie sans revêtement.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.7830-9930
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsBollards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-10-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1020
    • Largeur (mm)186
    • Profondeur (mm)186
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911