Publier vos produits
Way top entry
Way top entry
Way top entry
Way top entry
Way top entry
Way top entry

    Way top entry

    Traduit par Google,
    WAY est un luminaire urbain flexible à monter sur bras ou sur fil. Comme les autres designs AART, WAY est des lignes modernes sous une forme classique - un design nordique qui conviendra aux rues et à l'espace urbain de n'importe quelle ville du monde. L'abat-jour unique offre un guidage optique et réduit au minimum l'éblouissement gênant.
    Spécification
    • Material Cast aluminium Coating Graphite grey: SW302G (close to RAL 9007) Silver grey: MW300D Corten brown: Mars 2525 YX355F Shade Clear, impact resistant PMMA with frosted edge Mounting On arm, Ø 48 mm Connection In the post Delivered with 10.5 m lead, 2 x 1 mm2 Classification IP66, class II; use code for class I Impact resistance IK10 Weight ca 10 kg Wind sweeping area
    Spécifications techniques
    • Réference unique.way-top-entry
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsCatenary
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)276
    • Largeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCLampe
    • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Code UNSPSC391016
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps