Publier vos produits
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
    Fondital

    Aleternum B4 500 mm

    Traduit par Google,

    ALETERNUM® B4 est le haut de gamme Fondital, il est issu d'un projet de recherche en partenariat avec de prestigieux Instituts de Recherche. La nouvelle structure des ailettes et l'ouverture arrière permettent d'obtenir une efficacité thermique plus élevée. Le produit est couvert par 4 brevets dont l'un concerne en effet le revêtement anti-corrosion ALETERNUM®.

    PLUS
    Base sans soudure assemblée avec une technologie d'assemblage thermoélectrique exclusive ;
    Double revêtement pour une finition durable : anaphorèse + revêtement en poudre ;
    Haut contenu technologique : 4 brevets internationaux ;
    100 % FABRIQUÉ EN ITALIE ;
    Traitement anticorrosion total Aleternum inclus dans le prix sur tous les modèles.


    Spécification
    • ALETERNUM® B4:
      Bursting pressure: 60 bar;
      Nominal pressure: 16 bar;
      Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar;
      Higher thermal efficiency;
      New radiator base joined by thermoelectric technology;
      Energy saving;
      Exclusive design completely studied in Italy;
      20-year extended warranty;
      Ideal for low temperature heating systems;
      Excellent weight/power ratio;
      Modular: perfect for any space;
      High technological content: 4 international patents;
      Unalterable over time, thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder;
      100% made in Italy;
      Anti-corrosive treatment Aleternum® as standard.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.aleternum_b4_500_mm
    • Famille de produitsRadiators
    • Groupe de produitsElectrical and Water Radiators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-17
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)558
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code ETIMEG015710
    • Nom ETIMRadiators/convectors
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord