Publier vos produits
Alustal Plus 500 mm - RUSSIA
Alustal Plus 500 mm - RUSSIA
Alustal Plus 500 mm - RUSSIA
    Fondital

    Alustal Plus 500 mm - RUSSIA

    Traduit par Google,

    Le radiateur bimétallique Alustal est conçu pour être utilisé en particulier dans les bâtiments à plusieurs étages en raison de sa capacité à fonctionner à une pression de fonctionnement plus élevée et à un pH plus élevé du liquide de refroidissement par rapport à un radiateur en aluminium.

    PLUS

    • Légèreté du radiateur
    • Design moderne et attrayant
    • 100% recyclable
    • Excellent conducteur thermique
    • Résistance accrue à la corrosion
    • Pression de service 40 bars
    • Pression d'éclatement supérieure à 120 bar
    • Durée d'utilisation du radiateur : 30 ans
    • Possibilité d'utiliser divers fluides caloporteurs tels que l'eau, l'huile, l'antigel et la vapeur
    Spécification
    • Радиатор Alustal обеспечен 20-летней гарантией с даты установки (но не более 22 лет со дня продажи) на все виды производственных дефектов при условии, что установка произведена квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований действующих норм монтажа и рекомендаций производителя по установке и эксплуатации, а также при правильном обслуживании.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.alustal_plus_500_mm_ru
    • Famille de produitsRussia Products
    • Groupe de produitsBoilers and Radiators for Russia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)559
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enRussie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code ETIMEG015710
    • Nom ETIMRadiators/convectors
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Russie

    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (6)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (6)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (6)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (8)