Publier vos produits
WHPS BZ DS
Fondital

WHPS BZ DS

4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
Traduit par Google,

WHPS BZ DS est un ballon de stockage d'eau chaude qui peut être combiné avec des chaudières pour CH uniquement, pour produire de l'eau chaude sanitaire, en acier porcelaine-verre à double serpentin avec groupe hydraulique solaire intégré à haut rendement.

PLUS
- Haute efficacité et faibles coûts d'exploitation
- Stockage rapide avec approvisionnement en eau abondant et continu
- Peut être intégré aux systèmes solaires

Spécification
  • FEATURES
    - CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
    - External case in white skay
    - Magnesium protection anode for capacity up to 1000 litres
    - Front inspection flange
    - Domestic hot water recirculation

Spécifications techniques
  • Réference unique.whps_bz_ds
  • Famille de produitsStorage Water Heaters
  • Groupe de produitsHot Water Storage Tanks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCRéservoir
  • Code ETIMEC000395
  • Nom ETIMStorage heater
  • Numéro OmniClass23-31 29 13
  • Titre OmniClassHot Water Tank Heaters

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (11)
4.7 sur 5 étoiles 4.7 (7)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (6)