Publier vos produits
Bali RTN PVE
Bali RTN PVE
    Fondital

    Bali RTN PVE

    Traduit par Google,

    Bali RTN PVE est une chaudière en fonte au sol pour le chauffage uniquement. Il a un corps central en fonte, il est équipé d'une chambre ouverte, d'un système de tirage naturel, d'un vase d'expansion et d'une pompe de circulation.

    PLUS
    - Allumage électronique
    - Livré avec pompe de circulation et vase d'expansion
    - Entretien en douceur

    Spécification
    • FEATURES
      - Pre-set to run on natural gas or LPG
      - Stainless steel atmospheric burner
      - Electronic ignition with intermittent pilot flame
      - Flame control via ionization
      - Safety limit thermostat
      - Safety flue gas thermostat
      - Control and management panel, CH pump control, designed to be connected to a room thermostat and a water pressure switch
      - Pre-set for connection to an electrical board for management of a remote water heater and for connection to an electrical board for management of three different CH temperature zones
      - 8 l heating expansion vessel
      - CH pump

      This model is ONLY available for EXTRA EU countries

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bali_rtn_pve
    • Famille de produitsBoilers
    • Groupe de produitsWall-hung and floor-standing boilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)850
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEC011397
    • Nom ETIMStanding boiler with integrated burner
    • Nom UNSPSCBoilers
    • Code UNSPSC401020
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Boilers
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Sud Océanie L'Europe Afrique Amérique du Nord
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
    Produits similaires