Publier vos produits
Calidor80 B2 500 mm
Calidor80 B2 500 mm
Calidor80 B2 500 mm
Calidor80 B2 500 mm
Calidor80 B2 500 mm
    Fondital

    Calidor80 B2 500 mm

    Traduit par Google,

    CALIDOR80 B2 est le résultat d'un projet de recherche visant à optimiser les performances des radiateurs afin d'offrir un produit aux excellentes propriétés mécaniques et à haute conductivité thermique. Conçu pour s'installer dans tous les locaux et s'intégrer à tous les styles d'intérieur, CALIDOR80 B2, entièrement réalisé en alliage d'aluminium, offre d'excellentes performances de chauffage pour les habitations et les bâtiments tertiaires.

    PLUS
    Idéal pour les applications à basse température ;
    Double revêtement pour une finition durable : anaphorèse + revêtement en poudre ;
    100 % FABRIQUÉ EN ITALIE ;
    Léger pour faciliter la manipulation et l'installation.

    Spécification
    • All models CALIDOR80 B2 are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695. 

      CALIDOR80 radiator:
      Improved design with independenthydraulic connection;
      Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation;
      80mm-deep, ideal for any environment;
      Resistant over time, thanks to its double layer coating by anaphoresis with powder finish;
      100% made in Italy;
      Nominal pressure: 16 bar;
      100% pressure tested at 24 bar;
      Burst pressure: 60 bar;
      Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.calidor80_b2_500_mm
    • Famille de produitsRadiators
    • Groupe de produitsElectrical and Water Radiators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-30
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)556
    • Profondeur (mm)77
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code ETIMEG015710
    • Nom ETIMRadiators/convectors
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord