Publier vos produits
Evostal 500 mm - RUSSIA
Evostal 500 mm - RUSSIA
Evostal 500 mm - RUSSIA
Evostal 500 mm - RUSSIA
Evostal 500 mm - RUSSIA
    Fondital

    Evostal 500 mm - RUSSIA

    Traduit par Google,

    Avantages de l'aluminium

    • Poids réduit du radiateur
    • Design moderne et attrayant
    • Recyclage 100%
    • Transfert de chaleur accru
    Spécification
    • Преимущества стали

      • Повышенная стойкость к коррозии
      • Рабочее давление 40 бар
      • Давление на разрыв 120 бар
      • Срок службы: 30 лет
      • Возможность использования различных теплоносителей, таких как вода, масло, антифриз и пар
    Spécifications techniques
    • Réference unique.evostal_500_mm_ru
    • Famille de produitsRussia Products
    • Groupe de produitsBoilers and Radiators for Russia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)559
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enRussie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code ETIMEG015710
    • Nom ETIMRadiators/convectors
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Russie

    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (6)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (6)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (6)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (8)