Publier vos produits
Giava KRB - RUSSIA
Giava KRB - RUSSIA
Giava KRB - RUSSIA
    Fondital

    Giava KRB - RUSSIA

    Traduit par Google,

    GIAVA KRB
    Giava KRB est une unité de chauffage à condensation avec base pré-mélangée et chauffe-eau sanitaire. L'unité s'appuie sur la technologie de condensation qui permet aux utilisateurs de réduire les consommations, d'augmenter les performances et de réduire les émissions de polluants.

    PLUS
    - Chauffe-eau de 130 litres avec simple serpentin
    - Interface utilisateur à écran tactile
    - Rapport de modulation 1:9
    - Disponible en version KRB avec une zone directe, en version KRB-V avec une zone directe et une zone mixte, et en version KRB-Z avec une zone directe et deux zones mixtes.
    - Panneau d'accès avant

    Spécification
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Variable-speed combustion fan
      - Ready for connection to a GSM modem for remote switching on and off and malfunction alarm (optional equipment)
      - 130-litre water heater with single coil
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Motorised deviating valve
      - 10-litre heating expansion vessel
      - 5-litre DHW expansion vessel
      - Anti-freeze function for heating and water heater
      - Antilegionella function for water heater
      - Side water fittings
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5

    Spécifications techniques
    • Réference unique.giava_krb_ru
    • Famille de produitsRussia Products
    • Groupe de produitsBoilers and Radiators for Russia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1857
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)642
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEC000392
    • Nom ETIMInstantaneous water heater
    • Nom UNSPSCBoilers
    • Code UNSPSC401020
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 13
    • Titre OmniClassCondensing Boilers
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems