Publier vos produits
WHPS BA SS - RUSSIA
WHPS BA SS - RUSSIA
    Fondital

    WHPS BA SS - RUSSIA

    Traduit par Google,

    WHPS BA SS est un chauffe-eau qui peut être combiné à des chaudières pour le chauffage seul, pour produire de l'eau chaude sanitaire, en acier vitré à simple serpentin.

    WHPS BASS PLUS

    • Installation facile
    • Haute efficacité et faibles coûts d'exploitation
    • Stockage rapide avec approvisionnement en eau abondant et continu
    • 100% FABRIQUÉ EN ITALIE
    • Peut être intégré aux systèmes solaires
    Spécification
    • 200-300-500 LITRES:

      • CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
      • External finish in white PVC
      • Magnesium protection anode for capacity up to 1000 litres
      • Protection electrodes with electronic device for capacity above 1000 litres
      • Front inspection flange
      • Thermometer for measuring domestic hot water
      1000-2000 LITRES:
      • CFC and HCFC free polyurethane foam soft insulation
      • Inner lining: porcelain-glass steel
      PREPARED FOR CONNECTION TO
      • Pre-set for resistor with G 1 ½ coupling (800, 1000, 1500, 2000 models)
      • Optional kit with flange and resistor (160, 200, 300, 500 models)
      • Two temperature probe housings as standard for 200 - 300 - 500 models, pre-setting for one housing for other models (G 1/2 fitting)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.whps_ba_ss_ru
    • Famille de produitsRussia Products
    • Groupe de produitsBoilers and Radiators for Russia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCRéservoir
    • Code ETIMEC000395
    • Nom ETIMStorage heater
    • Numéro OmniClass23-31 29 13
    • Titre OmniClassHot Water Tank Heaters

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Russie

    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (6)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (6)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (6)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (8)