Publier vos produits
Fontana Deauville Floor Standing Tub Faucet Single Handle Waterfall Spout in Oil Rubbed Bronze

Fontana Deauville Floor Standing Tub Faucet Single Handle Waterfall Spout in Oil Rubbed Bronze

Traduit par Google,
Le robinet de baignoire sur pied Fontana Deauville avec bec cascade à une poignée en bronze huilé est un robinet de lavabo de salle de bain magnifiquement conçu qui fera certainement une déclaration dans n'importe quel environnement. Le design luxueux et le corps haut du robinet se démarqueront fièrement dans n'importe quelle salle de bain contemporaine. La finition en bronze huilé ajoute à l'effet global, laissant une impression durable. Il a une poignée unique et un mélangeur d'eau chaude et froide intégré et un bec cascade. Seuls les meilleurs matériaux de qualité ont été utilisés - le matériau du noyau de la valve est en céramique, pour une longue durée de vie. Il est livré complet avec des accessoires et des instructions d'installation.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS1388
    Style: Contemporary
    Function: Hot and Cold
    Installation Type: Floor Free Standing
    Faucet Type: Floor Stand Faucet
    Number of Handle: Single Handle
    Control Type: Single Handle Dual Control
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Spout Material: Brass
    Surface Finish: Bronze Brass
    Valve Core Material: Ceramic
    Usage: Commercial/Residential.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.freestanding-bathtub-faucet_fs1388
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsFree Standing Tub Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Description de l'Uniclass 2015Bath taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures