Publier vos produits
Bravat Light Oil Rubbed Bronze Shower Set With Valve Mixer 2-Way Concealed Wall Mounted
Bravat Light Oil Rubbed Bronze Shower Set With Valve Mixer 2-Way Concealed Wall Mounted

    Bravat Light Oil Rubbed Bronze Shower Set With Valve Mixer 2-Way Concealed Wall Mounted

    Traduit par Google,
    L'ensemble de douche Bravat Light en bronze huilé avec mitigeur thermostatique à montage mural dissimulé est l'une des finitions les plus tendance parmi les styles de design de salle de bain. Il a un style contemporain avec une belle finition LightOil Rubbed Bronze. En ce qui concerne les nouvelles améliorations de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et le style que vous recherchez.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1067
      Type: Shower Set & Shower Mixer
      Shower Style: Contemporary
      Type: Fixed Support Type
      Shower Surface Finish: Light Oil Rubbed Bronze
      Shower Installation Type: Wall Mount
      Control Type: Single Holder Dual Control
      Showerhead Size: 7.91"-11.85" (201-300mm)
      Shower Surface Treatment: Polished
      Shower Valve Core Material: Ceramic
      Bath Shower Type: In-Wall Shower Mixer
      Shower Valve Type: Ceramic Valve
      Faucet Handle Material: Zinc Alloy
      Mixer Body Material: Brass
      Valve Included: Yes
      Embedment Depth: 2.16" (55mm)
      Valve Panel Dimension: 6.29"x6.29" (160x160mm)
      Connector: G1/2"B (Standard).

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs1067
    • Famille de produitsShower Set
    • Groupe de produitsBravat Shower Set
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-05-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures