Publier vos produits
Fontana Lyon Wall Mounted Thermostatic Control Matte Black Rainfall Shower System
Fontana Lyon Wall Mounted Thermostatic Control Matte Black Rainfall Shower System

    Fontana Lyon Wall Mounted Thermostatic Control Matte Black Rainfall Shower System

    Traduit par Google,
    Le système de douche à effet pluie noir mat à commande thermostatique murale Fontana Lyon est parfait pour compléter la maison moderne d'aujourd'hui. Construit à partir de matériaux haut de gamme et fini avec élégance. Sa technologie de buse de surpression turbo maximise les performances de votre sortie de pression d'eau et un débit d'eau constant pour vous offrir une douche confortable et éviter le colmatage. Vous aurez peut-être même plus de temps pour profiter de votre douche. Facile à installer et sans fuite. Le design a été inspiré par les FontanaShowers. Soyez sûr, quand il s'agit d'un nouvel ensemble de douche de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et les styles que vous recherchez.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15020
      Installation Method: Wall Mount
      Style: Contemporary
      Function 1: Rainfall
      Function 2: Waterfall
      Shower Material: Brass
      Shower Head Size: 220*565mm
      Shower Head Shape: Square
      Surface Finish: Brass
      Color: Matte Black
      Valve Core Material: Ceramic
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs15020
    • Famille de produitsShower Set
    • Groupe de produitsShower Set
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-05-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures