Publier vos produits
FontanaShowers Brushed Nickel Wall Mount Round Shower With Mixer
FontanaShowers Brushed Nickel Wall Mount Round Shower With Mixer

    FontanaShowers Brushed Nickel Wall Mount Round Shower With Mixer

    Traduit par Google,
    Cet ensemble de douche à effet pluie en nickel brossé est une douche à montage au plafond avec une finition nickelée brossée et est livré avec une douchette. En ce qui concerne les nouvelles améliorations de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, les finitions et les styles que vous recherchiez. Donnez à votre salle de bain un look élégant avec des robinets et des accessoires de lavabo. C'est l'une des finitions les plus tendances dans les styles de design de salle de bain. Cela a un design élégant et rehausse l'attrait de votre décor fabriqué à partir de la plus haute qualité et pour de bons goûts.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1503
      Type: Shower Set
      Valve Core Material: Ceramic
      Surface Treatment: Polished
      Surface Finish: Brushed Nickel
      Shower Head Material: Brass
      Installation Type: Wall Mount
      Shower Arm Included: Yes.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs1503
    • Famille de produitsCommercial
    • Groupe de produitsShower Set
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-05-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures