Publier vos produits
Fontana Lenox Shower Set Shower Ultra Thin Shower Head with Built in Thermostatic Valve Shower Mixer
Fontana Lenox Shower Set Shower Ultra Thin Shower Head with Built in Thermostatic Valve Shower Mixer

    Fontana Lenox Shower Set Shower Ultra Thin Shower Head with Built in Thermostatic Valve Shower Mixer

    Traduit par Google,
    Cet ensemble de douche à mitigeur thermostatique dissimulé est un complément parfait à toute salle de bain. Le mitigeur thermostatique vous offre un contrôle complet de la température avec un dispositif anti-brûlure intégré, de sorte que vous n'aurez plus jamais à vous soucier d'une baisse de température. Construction en laiton massif chromé Dispositif anti-brûlure intégré réglé sur 38¬8 Jets en caoutchouc anti-calcaire faciles à nettoyer Profondeur de paroi minimale de 3,42 po (87 mm) requise Pression d'eau minimale de 1,0 bar.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS2961CM
      Type: Shower Set
      Style: Contemporary
      Number of Handle: Dual Handle
      Type: Fixed Rotatable Type
      Surface Finish: Chrome
      Feature: Thermostatic Mixer
      Cold/Hot Water Control Type: Dual Holder Dual Control
      Size: 8", 10", 12", 16", 20", 24"
      Surface Treatment: Polished
      Valve Core Material: Ceramic
      Installation Type: Ceiling Mount.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs2961cm
    • Famille de produitsCommercial
    • Groupe de produitsShower Set
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures