Publier vos produits
Fontana Rose Gold Sierra Solid Brass Wall Mount Round Shower Set
Fontana Rose Gold Sierra Solid Brass Wall Mount Round Shower Set

    Fontana Rose Gold Sierra Solid Brass Wall Mount Round Shower Set

    Traduit par Google,
    Le style élégant et intemporel du système de douche Rose Gold ajoutera une touche de couleur à votre salle de bain. Matériau en laiton, coulée par gravité avec une résistance à la corrosion robuste et très durable. L'ensemble de douche à effet pluie résiste aux rayures et à la corrosion, offrant un look élégant. Le combo de douche à installation dissimulée à la mode rend votre salle de bain plus moderne et élégante. Vous pouvez installer le pommeau de pluie et le pommeau de douche à main où vous préférez. Doté de vannes en céramique robustes assurant qu'il n'y a pas de fuites d'eau. A à la fois une entrée d'eau froide et chaude, vous pouvez utiliser la poignée pour régler la température de l'eau comme vous le souhaitez. Ce joli style élégant est doté d'une construction solide pour une longue durée de vie qui rehaussera votre salle de bain avec un look moderne et cool.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS9620
      Sizes: 8, 10 and 12 inches
      Valve Core Material: Ceramic
      Style: Classic
      Type: Fixed Rotatable Type
      Number of Handles: Dual Handle
      Surface Treatment: Polished
      Surface Finish: Brass
      Shower Set Material Brass
      Finish: Rose Gold
      Hot & Cold: Yes
      Number of Handles: 2 handles.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs9620
    • Famille de produitsShower Set
    • Groupe de produitsShower Set
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures