Publier vos produits
Melo 2Pcs Faucet Set Polished Chrome Bathroom Sink Mixer Faucet

Melo 2Pcs Faucet Set Polished Chrome Bathroom Sink Mixer Faucet

Traduit par Google,
Donnez à votre projet de conception de salle de bain un regard élégant avec des robinets et des accessoires d'évier. L'ensemble de robinet Melo 2 pièces en chrome poli est le complément parfait au monde moderne d'aujourd'hui. La finition en chrome poli est rapidement devenue l'une des finitions les plus tendances dans les styles de design de salle de bain. Capturant le style du design minimaliste, les robinets puristes offrent un contrôle de l'eau simplifié. Cette garniture de robinet d'évier est dotée d'un bec incliné à 90 degrés pour une utilisation facile. La conception murale pratique offre un comptoir sans encombrement dans votre salle de bain ou salle d'eau. Soyez sûr qu'en ce qui concerne les nouveaux robinets de lavabo de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et les styles que vous recherchez.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-399W
    Type: Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handle: Single Handle
    Surface Treatment: Polished
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Type: Wall Mount
    Faucet Mount: Double hole
    Installation Holes: Two Holes
    Finish: Chrome
    Flow Rate: 1.5 GPM (5.7 L/min)
    Cold and Hot Switch: Yes
    Valve Type: Ceramic Valve
    Spout Width: 28mm (1.12")
    Spout Length: 210mm (8.4")
    Material: Brass.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.sink-faucet_fs-399w
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsCommercial Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures