Publier vos produits
Fontana Milan Oil rubbed bronze bathroom faucets single handle

Fontana Milan Oil rubbed bronze bathroom faucets single handle

Traduit par Google,
C'est l'une des finitions les plus tendances dans les styles de design de salle de bain. Les robinets de salle de bain en bronze huilé à poignée unique de style contemporain ont un écoulement élégant, idéal pour le lavage des mains et d'autres tâches quotidiennes. Cela a un design élégant et rehausse l'attrait de votre décor fabriqué à partir de la plus haute qualité et pour de bons goûts. Donnez à votre projet de conception de salle de bain un regard élégant avec les robinets de salle de bain contemporains en bronze huilé à poignée unique. Il est livré avec une technologie de super joint à l'intérieur, capable de fournir des performances supérieures avec une construction solide pour une longue durabilité qui améliorera votre salle de bain avec un look moderne et cool pendant une longue période. Notre objectif est de fournir au client non seulement d'excellents produits, mais également un style de vie de premier plan.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-5814
    Type: Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handle: Single Handle
    Surface Treatment: Oil rubbed bronze
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Surface Finish: Oil Rubbed Bronze
    Installation Type: Deck Mount.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.sink-faucet_fs-5814
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsRestroom Design Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures