Publier vos produits
Fontana Dreux Oil Rubbed Bronze Sink Faucet

Fontana Dreux Oil Rubbed Bronze Sink Faucet

Traduit par Google,
Le robinet Fontana Dreux en bronze huilé est tout simplement beau et fonctionnel. L'architecture et la conception uniques de ce robinet - en particulier le fini bronze antique foncé - respirent le charme et l'élégance à l'ancienne. Bien que ce robinet appartienne davantage à une salle de bain contemporaine, sa composition en fait également un complément absolument parfait à une salle de bain traditionnelle. Le robinet Fontana Dreux en bronze huilé est livré avec deux poignées et est capable de produire de l'eau chaude et froide - parfait pour les ménages ayant des besoins variables en matière de température de l'eau. Construit à partir d'excellents matériaux en alliage de laiton et de zinc et bénéficiant d'une garantie d'un an, le robinet Fontana Dreux en bronze huilé est un appareil de salle de bain qui servira certainement son objectif pendant très longtemps.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS6103MF
    Type: Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handles: Dual Handle
    Surface Treatment: Dark Oil-Rubbed Bronze
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Type: Deck Mount
    Faucet Mount: 3 holes
    Finish: Dark Oil Rubbed Bronze
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Spout Material: Brass
    Faucet Handle Material: Zinc Alloy
    Faucet Height: 5.9 inch (15cm)
    Spout Length: 6.5 inch (16.5cm)
    Spout Height: 4.15 inch (10.5cm).

    Keywords: faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet, bathroom tap, Basin Mixer, sink mixer
Spécifications techniques
  • Réference unique.sink-faucet_fs6103mf
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsFaucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures