Publier vos produits
Burnaby Deck Mount Dual Handle Bathroom Sink Faucet

Burnaby Deck Mount Dual Handle Bathroom Sink Faucet

Traduit par Google,
Il est facile d'imaginer notre robinet Burnaby ornant le lavabo d'une salle de bain opulente à l'époque. Le design vintage et la finition en laiton poli en font un bon ajout aux salles de bains contemporaines qui visent un certain look. Il s'agit d'un montage sur pont, d'une installation à trois trous, de deux poignées séparées pour l'eau chaude et l'eau froide. Seuls les meilleurs matériaux ont été utilisés pour une fonctionnalité améliorée qui durera toute la vie. Il est livré complet avec les accessoires de montage et les instructions d'installation.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS833DAW
    Type: Sink Faucet
    Product Dimensions: 14.3 x 11.2 x 3.5 inches
    Color: Polished brass
    Style: Vintage style
    Finish: Polished Brass
    Material: Metal
    Installation Method: Deck Mount
    Flow Rate: 1.5 GPM
    Maximum Pressure: 60 PSI
    Spout Height: 4.2 inches
    Number of Handles: 2
    Batteries Required?: No.

    Keywords: faucets, Sink Faucets, Basin Mixer, sink mixer, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet.
Spécifications techniques
  • Réference unique.sink-faucet_fs833daw
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsFaucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures