Publier vos produits
Fontana St. Gallen Commercial Automatic No Touch Soap Dispenser In Black

Fontana St. Gallen Commercial Automatic No Touch Soap Dispenser In Black

Traduit par Google,
Le distributeur automatique de savon en mousse Fontana Commercial, qui peut distribuer efficacement du savon, est disponible en finition chromée avec un corps en laiton massif. Le capteur tout-en-un conçu et doté d'un récipient à savon d'une capacité de 0,39 gal (1500 ml) peut pomper le savon juste après avoir été détecté par l'œil du capteur. Utilisez l'alimentation multi-tension, adaptée à une tension d'entrée entre AC 100V-240V, et elle peut répondre aux exigences de différents projets. Cela permet également d'économiser du savon, de l'eau et du temps. Ce distributeur de savon automatique sans contact en acier inoxydable réduit le transfert de germes en empêchant la contamination croisée et la recontamination des germes et des bactéries en ne touchant pas les robinets ou les poignées. Il réduit la consommation d'eau en minimisant le gaspillage d'eau en éliminant les débits d'eau inutiles et sans surveillance. Pratique à entretenir avec une crépine intégrée pour empêcher les articles divers de pénétrer dans l'électrovanne et la crépine est facile à nettoyer. Idéal pour les applications à usage commercial dans les toilettes publiques, les restaurants, les immeubles de bureaux, les installations publiques et les hôpitaux. S'adapte à toute la plomberie standard américaine.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS18121B-SD
    Material: Brass
    Finish: Black
    Type: Stainless steel Automatic Foam Soap Dispenser
    Capacity: 0.39gal(1500ml)
    Usage: Bathroom, Washing, Public Place
    Installation: Deck mount
    Application: Bathroom foam soap dispenser
    Size: 5.7*4.13*1.96 inches (145x105x50mm)
    Power supply: DC 6V
    Function: Anti-bacteria
    Usage: Commercial.

    Keywords: AC-powered Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
Spécifications techniques
  • Réference unique.soap-dispenser_fs18121b-sd
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsSoap Dispenser Touchless
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
  • Titre OmniClassHand Soap Dispensers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures