Publier vos produits
Fontana Brushed Nickel Commercial Automatic Motion Touchless Faucet with Soap Dispenser

Fontana Brushed Nickel Commercial Automatic Motion Touchless Faucet with Soap Dispenser

Traduit par Google,
Simple mais élégant, le robinet sans contact à mouvement automatique Fontana en nickel brossé avec distributeur de savon est un design accrocheur qui est à la fois fonctionnel et attrayant, le robinet sans contact ainsi que le distributeur de savon ont été développés avec facilité à l'esprit. Ce double robinet sans contact et distributeur de savon est un design élégant avec une activation intelligente du sens du mouvement qui s'intégrera parfaitement dans toutes les toilettes contemporaines. Il est facile d'utiliser la technologie sans contact pour un lavage des mains intelligent et fluide. Ce robinet à mouvement électronique en laiton coulé est maintenant disponible en distributeur d'eau et de savon à double fonction Touchless Faucet. Ce robinet sans contact à mouvement sans contact réduit le transfert de germes en empêchant la contamination croisée et la recontamination des germes et des bactéries en ne touchant pas les robinets ou les poignées. Tous nos sans contact sont AC/DC, câblés ou peuvent utiliser 4 piles alcalines AA. Pression de l'eau : 0,5 à 7,0 kg/cm, 10 à 125 psi. Grâce à son micro-ordinateur contrôlant son action, le robinet sans contact de mouvement peut ajuster automatiquement sa meilleure zone de détection en fonction de la couleur et de la forme du lavabo. Pour une meilleure expérience utilisateur, le robinet sans contact est doté d'une puce intelligente infrarouge AI intégrée sans gouttes d'eau, fonctionnement 100 % sans contact. Idéal pour les applications à usage commercial dans les toilettes publiques, les restaurants, les immeubles de bureaux, les installations publiques et les hôpitaux. S'adapte à toutes les plomberies américaines standard.
Spécification
  • Complete motion detection touchless operation
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip Automatic Touchless Soap Dispenser
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS /cm, 10 - 125 psi
    Solid Brass Construction, Brushed Nickel
    Easy to Install - Deck mount, Instructions Included
    Water resistant solenoid enclosure
    Advanced energy saving design for long lasting battery life
    Touchless Faucet comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC 110 V and DC 6 V (batteries not included)
    AC/DC power option.
    Fit for high traffic commercial use applications.
    ADA Compliant.
    Can be installed easily in new or upgraded retrofit commercial bathrooms.
    Usage: Commercial / Residential
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet-and-soap-dispenser_fs-bcarg-bn
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucet & Auto Soap Dispenser Set
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures