Publier vos produits
Fontana Lima Light Oil Rubbed Bronze Finish Dual Automatic Commercial Touchless Faucet And Soap Dispenser

Fontana Lima Light Oil Rubbed Bronze Finish Dual Automatic Commercial Touchless Faucet And Soap Dispenser

Traduit par Google,
Ce robinet à mouvement électronique en laiton coulé est maintenant disponible en distributeur d'eau et de savon à double fonction Touchless Faucet. Ce robinet sans contact à mouvement sans contact réduit le transfert de germes en empêchant la contamination croisée et la recontamination des germes et des bactéries en ne touchant pas les robinets ou les poignées. S'adapte à toute la plomberie américaine standard. Tous nos appareils sans contact sont AC/DC, câblés ou peuvent utiliser 4 piles alcalines AA. Pression de l'eau : 0,5 à 7,0 kg/cm, 10 à 125 psi. Avec son micro-ordinateur contrôlant l'action et la forme du lavabo. Pour une meilleure expérience utilisateur, le robinet sans contact est doté d'une puce intelligente infrarouge AI intégrée sans gouttes d'eau et d'un fonctionnement 100 % sans contact. Idéal pour les applications à usage commercial dans les toilettes publiques, les restaurants, les immeubles de bureaux, les installations publiques et les hôpitaux. S'adapte à toute la plomberie américaine standard.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9082
    Complete motion detection touchless operation
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Automatic Soap Dispenser
    Factory set to 30-second Auto Shutoff.
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS /cm, 10 - 125 psi
    Solid Brass Construction, Light Oil Rubbed Bronze Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water resistant solenoid enclosure
    Advanced energy saving design for long lasting battery life
    Touchless Faucet comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC 110 V and DC 6 V (batteries not included)
    AC/DC power option
    Fit for high traffic commercial restrooms
    ADA Compliant
    Can be installed easily in new or retrofit applications.
    Usage: Commercial.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet-and-soap-dispenser_fs9082
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucet & Auto Soap Dispenser Set
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures